Molle a gas (26200) (26200-0412040X70)

Molle a gas (26200) 26200-0412040X70

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26200-0412040X70

Marca: NORELEM

Prezzo: 34.98

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corsa S: 40 mm

D=Diametro del gambo: 4 Ø

D1=Diametro alloggiamento: 12 Ø

L: 112 mm

L1: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26200-0412040X70

Codice componente
26200-0412040X70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
D=Diametro del gambo
(Ø)
D1=Diametro alloggiamento
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
D2
(mm)
F1=Forza di estensione
(N)
Progressione
(%)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

34.98 €

1 4 giorni 404121125M3.5702004/120.0354

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale asta Acciaio Materiale cilindro Acciaio Denominazione Molla a gas
RoHS

Si trova sulla pagina di Molle a gas (26200), il codice articolo è il seguente: 26200-0412040X70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26200-0412040X70.

Tipologia prodotto

Codice componente
26200-0412030X180
26200-0412030X20
26200-0412030X40
26200-0412050X100
26200-0412050X130
26200-0412050X150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
D=Diametro del gambo
(Ø)
D1=Diametro alloggiamento
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
D2
(mm)
F1=Forza di estensione
(N)
Progressione
(%)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

34.98 €

1 4 giorni 30412925M3.51802004/120.0318

34.98 €

1 4 giorni 30412925M3.5202004/120.0315

34.98 €

1 4 giorni 30412925M3.5402004/120.0311

34.98 €

1 4 giorni 504121325M3.51002004/120.0390

34.98 €

1 4 giorni 504121325M3.51302004/120.0392

34.98 €

1 4 giorni 504121325M3.51502004/120.0388

Supporto tecnico