Codice articolo del costruttore: 26201-0615060X250
Marca: NORELEM
Prezzo: 98.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 60 mm
D=Diametro del gambo: 6 Ø
D1=Diametro alloggiamento: 15 Ø
L: 175 mm
L1: 7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26201-0615060X250
Codice componente
|
---|
26201-0615060X250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | D=Diametro del gambo (Ø) | D1=Diametro alloggiamento (Ø) | L (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | F1=Forza di estensione (N) | Progressione (%) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.97 € | 1 | 4 giorni | 60 | 6 | 15 | 175 | 7 | M5 | 250 | 25 | 06/15 | 0.1000 |
Loading...
Materiale asta | Acciaio inox | Materiale cilindro | Acciaio inox | Denominazione | Molla a gas |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Molle a gas in acciaio inox (26201), il codice articolo è il seguente: 26201-0615060X250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26201-0615060X250.
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
D=Diametro del gambo(Ø)
D1=Diametro alloggiamento(Ø)
L(mm)
L1(mm)
D2(mm)
F1=Forza di estensione(N)
Progressione(%)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26201-0615040X250 |
26201-0615040X300 |
26201-0615040X350 |
26201-0615060X300 |
26201-0615060X350 |
26201-0615060X400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | D=Diametro del gambo (Ø) | D1=Diametro alloggiamento (Ø) | L (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | F1=Forza di estensione (N) | Progressione (%) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.40 € | 1 | 4 giorni | 40 | 6 | 15 | 135 | 7 | M5 | 250 | 25 | 06/15 | 0.1000 | ||
95.40 € | 1 | 4 giorni | 40 | 6 | 15 | 135 | 7 | M5 | 300 | 25 | 06/15 | 0.0744 | ||
95.40 € | 1 | 4 giorni | 40 | 6 | 15 | 135 | 7 | M5 | 350 | 25 | 06/15 | 0.1000 | ||
98.97 € | 1 | 4 giorni | 60 | 6 | 15 | 175 | 7 | M5 | 300 | 25 | 06/15 | 0.1000 | ||
98.97 € | 1 | 4 giorni | 60 | 6 | 15 | 175 | 7 | M5 | 350 | 25 | 06/15 | 0.1000 | ||
98.97 € | 1 | 4 giorni | 60 | 6 | 15 | 175 | 7 | M5 | 400 | 25 | 06/15 | 0.1000 |