Codice articolo del costruttore: 22250-1034071601019
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 10 t
D3: 19 mm
T2: 2.8 mm
D: 69.8 mm
D1=Diametro primitivo: 61.64 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22250-1034071601019
Codice componente
|
---|
22250-1034071601019 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 2.8 | 69.8 | 61.64 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3730 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Pronto per il montaggio | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 2 | N. ISO | 12 B-1 | Divisione pollici (PxB1) | 3/4 X 7/16 |
B1(mm) | 11.1 | Passo(mm) | 19.05 X 11.68 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 19 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio (22250), il codice articolo è il seguente: 22250-1034071601019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22250-1034071601019.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22250-1034071601020 |
22250-1034071601024 |
22250-1034071601025 |
22250-1034071601119 |
22250-1034071601120 |
22250-1034071601124 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 2.8 | 69.8 | 61.64 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3598 | ||
19.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 3.3 | 69.8 | 61.64 | 42 | M6 | 8 | 30 | 0.3256 | ||
19.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 3.3 | 69.8 | 61.64 | 42 | M6 | 8 | 30 | 0.3204 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | 11 | 19 | 2.8 | 75.8 | 67.61 | 46 | M5 | 6 | 35 | 0.5189 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 2.8 | 75.8 | 67.61 | 46 | M5 | 6 | 35 | 0.5079 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | 11 | 24 | 3.3 | 75.8 | 67.61 | 46 | M6 | 8 | 35 | 0.4619 |