Codice articolo del costruttore: 22250-1058030801024
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.41 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 10 t
D3: 24 mm
D: 58.3 mm
D1=Diametro primitivo: 51.37 mm
D2: 42 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22250-1058030801024
Codice componente
|
---|
22250-1058030801024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 58.3 | 51.37 | 42 | M6 | 8 | 25 | 0.1940 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Pronto per il montaggio |
Superficie corpo base | Grezzo | T2(mm) | 3.3 | C(mm) | 1.6 |
N. ISO | 10 B-1 | Divisione pollici (PxB1) | 5/8 X 3/8 | B1(mm) | 9.1 |
Passo(mm) | 15.875 X 9.65 | DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 16 |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, Forma B (22250), il codice articolo è il seguente: 22250-1058030801024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22250-1058030801024.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22250-1058030801124 |
22250-1058030801125 |
22250-1058030801128 |
22250-1058030801228 |
22250-1058030801230 |
22250-1058030801232 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 24 | 63.2 | 56.34 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.2700 | ||
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 25 | 63.2 | 56.34 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.2161 | ||
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 28 | 63.2 | 56.34 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.2760 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 68.2 | 61.34 | 51 | M6 | 8 | 30 | 0.3480 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | 68.2 | 61.34 | 51 | M6 | 8 | 30 | 0.3200 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 68.2 | 61.34 | 55 | M8 | 10 | 30 | 0.3470 |