Codice articolo del costruttore: 22250-1012051601015
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 10 t
D3: 15 mm
T2: 2.3 mm
D: 45.9 mm
D1=Diametro primitivo: 41.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22250-1012051601015
Codice componente
|
---|
22250-1012051601015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | 2.3 | 45.9 | 41.1 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1310 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Pronto per il montaggio |
Superficie corpo base | Grezzo | C(mm) | 1.3 | N. ISO | 08 B-1 |
Divisione pollici (PxB1) | 1/2 X 5/16 | B1(mm) | 7.2 | Passo(mm) | 12.7 X 7.75 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, Forma B (22250), il codice articolo è il seguente: 22250-1012051601015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22250-1012051601015.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22250-1012051601016 |
22250-1012051601115 |
22250-1012051601116 |
22250-1012051601118 |
22250-1012051601119 |
22250-1012051601222 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 2.3 | 45.9 | 41.1 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1270 | ||
17.03 € | 1 | 4 giorni | 11 | 15 | 2.3 | 49.9 | 45.07 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1460 | ||
17.03 € | 1 | 4 giorni | 11 | 16 | 2.3 | 49.9 | 45.07 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1450 | ||
17.03 € | 1 | 4 giorni | 11 | 18 | 2.8 | 49.9 | 45.07 | 37 | M5 | 6 | 25 | 0.1660 | ||
17.03 € | 1 | 4 giorni | 11 | 19 | 2.8 | 49.9 | 45.07 | 37 | M5 | 6 | 25 | 0.1630 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 2.8 | 53.9 | 49.07 | 40 | M5 | 6 | 28 | 0.2030 |