Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, Forma A (22250) (22250-1012051601012)

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, Forma A (22250) 22250-1012051601012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22250-1012051601012

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.39

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 10 t

D3: 12 mm

T2: 1.8 mm

D: 45.9 mm

D1=Diametro primitivo: 41.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22250-1012051601012

Codice componente
22250-1012051601012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
T2
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
D4 B3
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.39 €

1 4 giorni 10121.845.941.126M44250.1190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Forma A Versione 1 Semplice Versione 2 Pronto per il montaggio
Superficie corpo base Grezzo C(mm) 1.3 N. ISO 08 B-1
Divisione pollici (PxB1) 1/2 X 5/16 B1(mm) 7.2 Passo(mm) 12.7 X 7.75
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 13 RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, Forma A (22250), il codice articolo è il seguente: 22250-1012051601012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22250-1012051601012.

Tipologia prodotto

Codice componente
22250-1012051601014
22250-1012051601112
22250-1012051601114
22250-1012051601212
22250-1012051601214
22250-1012051601215
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
T2
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
D4 B3
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.39 €

1 4 giorni 10142.345.941.126M45250.1160

17.03 €

1 4 giorni 11121.849.945.0729M44250.1500

17.03 €

1 4 giorni 11142.349.945.0729M45250.1460

19.95 €

1 4 giorni 12121.853.949.0733M44280.2150

19.95 €

1 4 giorni 12142.353.949.0733M45280.2060

19.95 €

1 4 giorni 12152.353.949.0733M45280.1980

Supporto tecnico