Kit ruote dentate (22281) (22281-06310)

Kit ruote dentate (22281) 22281-06310

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22281-06310

Marca: NORELEM

Prezzo: 73.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 15 t

Versione 1: Triplo

D=Filettatura: M10

D1=Diametro primitivo: 45.81 mm

N. ISO: 06 B-3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22281-06310

Codice componente
22281-06310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Versione 1 D=Filettatura D1=Diametro primitivo
(mm)
N. ISO Division (PxB1) Divisione pollici (PxB1) A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
Passo
(mm)
L
(mm)
Coppia di serraggio della vite C1
(Nm)
Compatibile con elemento di serraggio di dimensione Cuscinetto a sfere PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

73.04 €

1 4 giorni 15TriploM1045.8106 B-3-3/8X7/3232-3929.45.79.525 X 5.72602036200-2Z-0.2546

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo C Materiale Acciaio Denominazione Pignone tendicatena
Versione 2 Con cuscinetto a sfere, pronto per il montaggio Superficie corpo base Zincato RoHS

Si trova sulla pagina di Kit ruote dentate (22281), il codice articolo è il seguente: 22281-06310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22281-06310.

Tipologia prodotto

Codice componente
22281-06110
22281-06210
22281-08110
22281-08112
22281-08210
22281-08212
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Versione 1 D=Filettatura D1=Diametro primitivo
(mm)
N. ISO Division (PxB1) Divisione pollici (PxB1) A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
Passo
(mm)
L
(mm)
Coppia di serraggio della vite C1
(Nm)
Compatibile con elemento di serraggio di dimensione Cuscinetto a sfere PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

24.78 €

1 4 giorni 15SempliceM1045.8106 B-1-3/8X7/3221-5095.79.525 X 5.7260202+36200-2Z-0.1258

46.62 €

1 4 giorni 15DoppioM1045.8106 B-2-3/8X7/3226-4419.25.79.525 X 5.7260202+36200-2Z-0.1861

27.45 €

1 4 giorni 15SempliceM1061.0908 B-1-1/2X5/1621-5097.212.7 X 7.75602036200-2Z-0.1987

36.86 €

1 4 giorni 15SempliceM1261.0908 B-1-1/2X5/1627-67127.212.7 X 7.75803546301-2ZNo0.2505

53.67 €

1 4 giorni 15DoppioM1061.0908 B-2-1/2X5/1628-4222.97.212.7 X 7.75602036200-2Z-0.3435

67.43 €

1 4 giorni 15DoppioM1261.0908 B-2-1/2X5/1634-60267.212.7 X 7.75803546301-2ZNo0.3987

Supporto tecnico