Corone triple 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22266) (22266-31001702008)

Corone triple 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22266) 22266-31001702008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22266-31001702008

Marca: NORELEM

Prezzo: 31.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 8 t

D3 max.: 16 mm

D: 77.9 mm

D1=Diametro primitivo: 66.37 mm

Peso (ERP): 1.2850 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22266-31001702008

Codice componente
22266-31001702008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

31.30 €

1 4 giorni 81677.966.371.2850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo SD Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 Triplo Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 2.5 N. ISO 16 B-3 Division (PxB1) 1 x 17.02mm
B1(mm) 15.8 B3(mm) 79.6 Passo(mm) 25.4 X 17.02
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 26 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone triple 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22266), il codice articolo è il seguente: 22266-31001702008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22266-31001702008.

Tipologia prodotto

Codice componente
22266-31001702009
22266-31001702010
22266-31001702011
22266-31001702012
22266-31001702013
22266-31001702014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

37.73 €

1 4 giorni 91685.874.271.6900

45.08 €

1 4 giorni 101693.882.192.1850

51.50 €

1 4 giorni 1120101.790.142.6300

60.32 €

1 4 giorni 1220109.798.143.2400

70.84 €

1 4 giorni 1320117.7106.123.9700

80.92 €

1 4 giorni 1420125.7114.154.6800

Supporto tecnico