Codice articolo del costruttore: 22266-30580308008
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 8 t
D3 max.: 12 mm
D: 48.4 mm
D1=Diametro primitivo: 41.48 mm
Peso (ERP): 0.2463 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22266-30580308008
Codice componente
|
---|
22266-30580308008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 48.4 | 41.48 | 0.2463 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo SD | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Triplo | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1.6 | N. ISO | 10 B-3 | Divisione pollici (PxB1) | 5/8 X 3/8 |
B1(mm) | 9 | B3(mm) | 42.1 | Passo(mm) | 15.875 X 9.65 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 16 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Corone triple 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 (22266), il codice articolo è il seguente: 22266-30580308008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22266-30580308008.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22266-30580308009 |
22266-30580308010 |
22266-30580308011 |
22266-30580308012 |
22266-30580308013 |
22266-30580308014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | 4 giorni | 9 | 12 | 53.3 | 46.42 | 0.3350 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 58.3 | 51.37 | 0.4354 | ||
11.01 € | 1 | 4 giorni | 11 | 12 | 63.2 | 56.34 | 0.5540 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 68.2 | 61.34 | 0.6740 | ||
15.33 € | 1 | 4 giorni | 13 | 12 | 73.2 | 66.32 | 0.8120 | ||
17.43 € | 1 | 4 giorni | 14 | 12 | 78.2 | 71.34 | 0.9680 |