Corone triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22266) (22266-30380732031)

Corone triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22266) 22266-30380732031

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22266-30380732031

Marca: NORELEM

Prezzo: 17.64

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 31 t

D3 max.: 16 mm

D: 97.9 mm

D1=Diametro primitivo: 94.15 mm

Peso (ERP): 1.1610 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22266-30380732031

Codice componente
22266-30380732031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

17.64 €

1 4 giorni 311697.994.151.1610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo SD Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 Triplo Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1 N. ISO 06 B-3 Divisione pollici (PxB1) 3/8 X 7/32
B1(mm) 5.2 B3(mm) 25.6 Passo(mm) 9.525 X 5.72
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 10 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22266), il codice articolo è il seguente: 22266-30380732031.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22266-30380732031.

Tipologia prodotto

Codice componente
22266-30380732011
22266-30380732012
22266-30380732013
22266-30380732032
22266-30380732034
22266-30380732035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.70 €

1 4 giorni 111237.533.80.0942

5.81 €

1 4 giorni 121240.536.80.1205

6.22 €

1 4 giorni 131243.539.80.1505

19.47 €

1 4 giorni 3216100.997.171.2370

21.29 €

1 4 giorni 3416106.9103.231.4500

22.99 €

1 4 giorni 3516110106.261.5070

Supporto tecnico