Codice articolo del costruttore: 22265-21121000008
Marca: NORELEM
Prezzo: 59.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 8 t
D3 max.: 25 mm
D: 113 mm
D1=Diametro primitivo: 99.55 mm
Peso (ERP): 2.3450 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22265-21121000008
Codice componente
|
---|
22265-21121000008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.09 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | 113 | 99.55 | 2.3450 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo SD | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 4 | N. ISO | 24 B-2 | Divisione pollici (PxB1) | 1 1/2X1 |
B1(mm) | 23.6 | B2(mm) | 72 | Passo(mm) | 38.1 X 25.4 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 38 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Corone doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 (22265), il codice articolo è il seguente: 22265-21121000008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22265-21121000008.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22265-21121000009 |
22265-21121000010 |
22265-21121000011 |
22265-21121000012 |
22265-21121000013 |
22265-21121000014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.18 € | 1 | 4 giorni | 9 | 25 | 125 | 111.4 | 3.4150 | ||
84.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 137 | 123.29 | 4.1900 | ||
100.66 € | 1 | 4 giorni | 11 | 25 | 149 | 135.21 | 5.5400 | ||
116.86 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 161 | 147.22 | 6.6000 | ||
134.43 € | 1 | 4 giorni | 13 | 25 | 173 | 159.18 | 8.0100 | ||
153.21 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25 | 185 | 171.22 | 9.5650 |