Corone doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22265) (22265-21140340010)

Corone doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22265) 22265-21140340010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22265-21140340010

Marca: NORELEM

Prezzo: 47.58

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 10 t

D3 max.: 20 mm

D: 117 mm

D1=Diametro primitivo: 102.74 mm

Peso (ERP): 2.5150 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22265-21140340010

Codice componente
22265-21140340010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

47.58 €

1 4 giorni 1020117102.742.5150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo SD Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 2x2 Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 3.5 N. ISO 20 B-2 Divisione pollici (PxB1) 1 1/4X3/4
B1(mm) 18.2 B2(mm) 54.6 Passo(mm) 31.75 X 19.56
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 32 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22265), il codice articolo è il seguente: 22265-21140340010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22265-21140340010.

Tipologia prodotto

Codice componente
22265-21140340008
22265-21140340009
22265-21140340011
22265-21140340012
22265-21140340013
22265-21140340014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

33.16 €

1 4 giorni 8209682.961.3950

40.31 €

1 4 giorni 920106.592.841.9550

55.52 €

1 4 giorni 1120127112.683.0850

64.57 €

1 4 giorni 1220137122.683.8300

73.82 €

1 4 giorni 1320147.5132.654.4050

84.32 €

1 4 giorni 1420157.6142.685.2400

Supporto tecnico