Codice articolo del costruttore: 22265-30580308017
Marca: NORELEM
Prezzo: 18.49 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 17 t
D3 max.: 12 mm
D: 93.3 mm
D1=Diametro primitivo: 86.39 mm
Peso (ERP): 0.9400 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22265-30580308017
Codice componente
|
---|
22265-30580308017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 1 | 4 giorni | 17 | 12 | 93.3 | 86.39 | 0.9400 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo SD | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1.6 | N. ISO | 10 B-2 | Divisione pollici (PxB1) | 5/8 X 3/8 |
B1(mm) | 9 | B2(mm) | 25.5 | Passo(mm) | 15.875 X 9.65 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 16 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Corone doppie 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 (22265), il codice articolo è il seguente: 22265-30580308017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22265-30580308017.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22265-30580308011 |
22265-30580308012 |
22265-30580308013 |
22265-30580308018 |
22265-30580308019 |
22265-30580308020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 63.2 | 56.34 | 0.3502 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 68.2 | 61.34 | 0.4270 | ||
14.43 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 73.2 | 66.32 | 0.5102 | ||
20.49 € | 1 | 4 giorni | 18 | 12 | 98.3 | 91.42 | 1.0600 | ||
22.55 € | 1 | 4 giorni | 19 | 12 | 103.3 | 96.45 | 1.2000 | ||
19.75 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12 | 108.4 | 101.49 | 1.3400 |