Codice articolo del costruttore: 22265-30120516009
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 9 t
D3 max.: 10 mm
D: 42 mm
D1=Diametro primitivo: 37.13 mm
Peso (ERP): 0.1021 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22265-30120516009
Codice componente
|
---|
22265-30120516009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 4 giorni | 9 | 10 | 42 | 37.13 | 0.1021 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo SD | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1.3 | N. ISO | 08 B-2 | Divisione pollici (PxB1) | 1/2 X 5/16 |
B1(mm) | 7 | B2(mm) | 21 | Passo(mm) | 12.7 X 7.75 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Corone doppi 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 (22265), il codice articolo è il seguente: 22265-30120516009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22265-30120516009.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22265-30120516008 |
22265-30120516010 |
22265-30120516011 |
22265-30120516012 |
22265-30120516013 |
22265-30120516014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 38 | 33.18 | 0.0753 | ||
4.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 45.9 | 41.1 | 0.1294 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 49.9 | 45.07 | 0.1704 | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 53.9 | 49.07 | 0.2050 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 57.9 | 53.06 | 0.2470 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 61.9 | 57.07 | 0.3020 |