Corone doppi 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22265) (22265-30380732008)

Corone doppi 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22265) 22265-30380732008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22265-30380732008

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 8 t

D3 max.: 8 mm

D: 28.6 mm

D1=Diametro primitivo: 24.89 mm

Peso (ERP): 0.0302 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22265-30380732008

Codice componente
22265-30380732008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.23 €

1 4 giorni 8828.624.890.0302

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo SD Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 2x2 Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1 N. ISO 06 B-2 Divisione pollici (PxB1) 3/8 X 7/32
B1(mm) 5.2 B2(mm) 15.4 Passo(mm) 9.525 X 5.72
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 10 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone doppi 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22265), il codice articolo è il seguente: 22265-30380732008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22265-30380732008.

Tipologia prodotto

Codice componente
22265-30380732009
22265-30380732010
22265-30380732011
22265-30380732012
22265-30380732013
22265-30380732014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.06 €

1 4 giorni 9831.527.850.0420

8.65 €

1 4 giorni 10834.530.820.0537

9.30 €

1 4 giorni 111037.533.80.0629

9.30 €

1 4 giorni 121040.536.80.0795

10.10 €

1 4 giorni 131043.539.80.0980

10.32 €

1 4 giorni 141046.542.80.1146

Supporto tecnico