Codice articolo del costruttore: 22265-20800030008
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 8 t
D3 max.: 8 mm
D: 23.4 mm
D1=Diametro primitivo: 20.9 mm
Peso (ERP): 0.0100 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22265-20800030008
Codice componente
|
---|
22265-20800030008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 23.4 | 20.9 | 0.0100 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo SD | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 0.8 | N. ISO | 05 B-2 | B1(mm) | 2.7 |
B2(mm) | 8.3 | Passo(mm) | 8.0 X 3.0 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 8 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Corone doppi 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22265), il codice articolo è il seguente: 22265-20800030008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22265-20800030008.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22265-20800030009 |
22265-20800030010 |
22265-20800030011 |
22265-20800030012 |
22265-20800030013 |
22265-20800030014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | 4 giorni | 9 | 8 | 25.9 | 23.39 | 0.0163 | ||
9.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 28.4 | 25.89 | 0.0213 | ||
9.62 € | 1 | 4 giorni | 11 | 8 | 31 | 28.39 | 0.0261 | ||
9.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | 33.7 | 30.91 | 0.0313 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 13 | 8 | 36.7 | 33.42 | 0.0387 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | 39.2 | 35.95 | 0.0460 |