Codice articolo del costruttore: 22264-11140340023
Marca: NORELEM
Prezzo: 90.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 23 t
D3 max.: 25 mm
D: 248.2 mm
D1=Diametro primitivo: 233.17 mm
Peso (ERP): 5.6000 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22264-11140340023
Codice componente
|
---|
22264-11140340023 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.90 € | 1 | 4 giorni | 23 | 25 | 248.2 | 233.17 | 5.6000 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo A | Materiale | Acciaio | Denominazione | Corona |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 3.5 | N. ISO | 20 B-1 | Divisione pollici (PxB1) | 1 1/4X3/4 |
B1(mm) | 18.5 | Passo(mm) | 31.75 X 19.56 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 32 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Corone semplici 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22264), il codice articolo è il seguente: 22264-11140340023.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22264-11140340023.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22264-11140340010 |
22264-11140340011 |
22264-11140340012 |
22264-11140340024 |
22264-11140340025 |
22264-11140340026 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 117 | 102.74 | 1.0000 | ||
24.44 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 127 | 112.68 | 1.2200 | ||
28.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 137 | 122.68 | 1.4730 | ||
98.38 € | 1 | 4 giorni | 24 | 25 | 258.3 | 243.23 | 6.2000 | ||
106.69 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 268.4 | 253.33 | 6.8500 | ||
120.52 € | 1 | 4 giorni | 26 | 30 | 278.4 | 263.4 | 7.2100 |