Codice articolo del costruttore: 22264-11001702009
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 9 t
D3: 16 mm
D3 max.: 16 mm
D: 85.8 mm
D1=Diametro primitivo: 74.27 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22264-11001702009
Codice componente
|
---|
22264-11001702009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | 4 giorni | 9 | 16 | 16 | 85.8 | 74.27 | 0.4212 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo A | Materiale | Acciaio | Denominazione | Corona |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 2.5 | N. ISO | 16 B-1 | Division (PxB1) | 1X17.02mm |
B1(mm) | 16.2 | Passo(mm) | 25.4 X 17.02 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 26 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Corone semplici 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606 (22264), il codice articolo è il seguente: 22264-11001702009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22264-11001702009.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22264-11001702008 |
22264-11001702010 |
22264-11001702011 |
22264-11001702012 |
22264-11001702013 |
22264-11001702014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 16 | 77.9 | 66.37 | 0.3305 | ||
8.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 16 | 93.8 | 82.19 | 0.5363 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 11 | 16 | 16 | 101.7 | 90.14 | 0.6569 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 16 | 109.7 | 98.14 | 0.8023 | ||
12.39 € | 1 | 4 giorni | 13 | 16 | 16 | 117.7 | 106.12 | 0.9495 | ||
17.26 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 16 | 125.7 | 114.15 | 1.1070 |