Corone semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22264) (22264-10340716015)

Corone semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22264) 22264-10340716015

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22264-10340716015

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 15 t

D3: 14 mm

D3 max.: 14 mm

D: 99.8 mm

D1=Diametro primitivo: 91.63 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22264-10340716015

Codice componente
22264-10340716015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.37 €

1 4 giorni 15141499.891.630.4847

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Materiale Acciaio Denominazione Corona
Versione 1 Semplice Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 2 N. ISO 12 B-1 Divisione pollici (PxB1) 3/4X7/16
B1(mm) 11.1 Passo(mm) 19.05 X 11.68 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 19 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22264), il codice articolo è il seguente: 22264-10340716015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22264-10340716015.

Tipologia prodotto

Codice componente
22264-10340716011
22264-10340716012
22264-10340716013
22264-10340716016
22264-10340716017
22264-10340716018
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.58 €

1 4 giorni 11121275.867.610.2496

6.17 €

1 4 giorni 12141481.873.60.2994

6.73 €

1 4 giorni 13141487.879.590.3516

9.27 €

1 4 giorni 161414105.897.650.5638

10.93 €

1 4 giorni 171414111.9103.670.6265

11.47 €

1 4 giorni 181414117.9109.710.7115

Supporto tecnico