Corone semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22264) (22264-10580308009)

Corone semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22264) 22264-10580308009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22264-10580308009

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 9 t

D3: 10 mm

D3 max.: 10 mm

D: 53.3 mm

D1=Diametro primitivo: 46.42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22264-10580308009

Codice componente
22264-10580308009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.37 €

1 4 giorni 9101053.346.420.0905

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Materiale Acciaio Denominazione Corona
Versione 1 Semplice Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1.6 N. ISO 10 B-1 Divisione pollici (PxB1) 5/8X3/8
B1(mm) 9.1 Passo(mm) 15.875 X 9.65 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 16 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22264), il codice articolo è il seguente: 22264-10580308009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22264-10580308009.

Tipologia prodotto

Codice componente
22264-10580308008
22264-10580308010
22264-10580308011
22264-10580308012
22264-10580308013
22264-10580308014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.15 €

1 4 giorni 8101048.441.480.0707

2.37 €

1 4 giorni 10101058.351.370.1147

2.64 €

1 4 giorni 11101063.256.340.1417

3.52 €

1 4 giorni 12101068.261.340.1724

3.75 €

1 4 giorni 13101073.266.320.2036

4.31 €

1 4 giorni 14121278.271.340.2319

Supporto tecnico