Corone semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 (22264) (22264-10120516025)

Corone semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 (22264) 22264-10120516025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22264-10120516025

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 25 t

D3: 12 mm

D3 max.: 16 mm

D: 106.2 mm

D1=Diametro primitivo: 101.33 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22264-10120516025

Codice componente
22264-10120516025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.78 €

1 4 giorni 251216106.2101.330.4039

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 Semplice Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1.3 N. ISO 08 B-1 Divisione pollici (PxB1) 1/2X5/16
B1(mm) 7.2 Passo(mm) 12.7 X 7.75 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 13 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 (22264), il codice articolo è il seguente: 22264-10120516025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22264-10120516025.

Tipologia prodotto

Codice componente
22264-10120516011
22264-10120516012
22264-10120516013
22264-10120516026
22264-10120516027
22264-10120516028
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.15 €

1 4 giorni 11101049.945.070.0664

2.15 €

1 4 giorni 12101053.949.070.0808

2.37 €

1 4 giorni 13101057.953.060.0987

8.00 €

1 4 giorni 261616110.2105.360.4248

8.75 €

1 4 giorni 271616114.2109.40.4678

9.15 €

1 4 giorni 281616118.3113.420.5078

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico