Corone semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606 (22264) (22264-10380732010)

Corone semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606 (22264) 22264-10380732010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22264-10380732010

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 10 t

D3: 8 mm

D3 max.: 8 mm

D: 34.5 mm

D1=Diametro primitivo: 30.82 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22264-10380732010

Codice componente
22264-10380732010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.45 €

1 4 giorni 108834.530.820.0220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Materiale Acciaio Denominazione Corona
Versione 1 Semplice Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1 N. ISO 06 B-1 Divisione pollici (PxB1) 3/8X7/32
B1(mm) 5.3 Passo(mm) 9.525 X 5.72 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 10 RoHS

Si trova sulla pagina di Corone semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606 (22264), il codice articolo è il seguente: 22264-10380732010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22264-10380732010.

Tipologia prodotto

Codice componente
22264-10380732008
22264-10380732009
22264-10380732011
22264-10380732012
22264-10380732013
22264-10380732014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.15 €

1 4 giorni 86628.624.890.0137

1.37 €

1 4 giorni 98831.527.850.0172

1.45 €

1 4 giorni 118837.533.80.0273

1.57 €

1 4 giorni 128840.536.80.0324

1.96 €

1 4 giorni 138843.539.80.0406

1.96 €

1 4 giorni 148846.542.80.0462

Supporto tecnico