Corone semplici 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22264) (22264-10800030009)

Corone semplici 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22264) 22264-10800030009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22264-10800030009

Marca: NORELEM

Prezzo: 4.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 9 t

D3 max.: 6 mm

D: 25.9 mm

D1=Diametro primitivo: 23.39 mm

Peso (ERP): 0.0062 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22264-10800030009

Codice componente
22264-10800030009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.18 €

1 4 giorni 9625.923.390.0062

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Materiale Acciaio Denominazione Corona
Versione 1 Semplice Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 0.8 N. ISO 05 B-1 B1(mm) 2.8
Passo(mm) 8.0 X 3.0 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 8
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Corone semplici 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22264), il codice articolo è il seguente: 22264-10800030009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22264-10800030009.

Tipologia prodotto

Codice componente
22264-10800030010
22264-10800030011
22264-10800030012
22264-10800030013
22264-10800030014
22264-10800030015
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.18 €

1 4 giorni 10828.425.890.0100

4.18 €

1 4 giorni 1183128.390.0098

4.02 €

1 4 giorni 12833.730.910.0120

3.74 €

1 4 giorni 13836.733.420.0137

3.74 €

1 4 giorni 14839.235.950.0168

3.73 €

1 4 giorni 15841.738.480.0185

Supporto tecnico