Codice articolo del costruttore: 22255-10120516016
Marca: NORELEM
Prezzo: 40.64 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 16 t
D3: 12 mm
D3 max.: 12 mm
D: 69.9 mm
D1=Diametro primitivo: 65.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22255-10120516016
Codice componente
|
---|
22255-10120516016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.64 € | 1 | 4 giorni | 16 | 12 | 12 | 69.9 | 65.1 | 50 | 28 | 0.4603 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio inox | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1.3 | N. ISO | 08 B-1 | Divisione pollici (PxB1) | 1/2X5/16 |
B1(mm) | 7.2 | Passo(mm) | 12.7 X 7.75 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 13 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606 (22255), il codice articolo è il seguente: 22255-10120516016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22255-10120516016.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22255-10120516013 |
22255-10120516014 |
22255-10120516015 |
22255-10120516017 |
22255-10120516018 |
22255-10120516019 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 10 | 57.9 | 53.06 | 37 | 28 | 0.2633 | ||
34.85 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 10 | 61.9 | 57.07 | 41 | 28 | 0.3172 | ||
37.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 10 | 10 | 65.9 | 61.09 | 45 | 28 | 0.3822 | ||
43.11 € | 1 | 4 giorni | 17 | 12 | 12 | 74 | 69.11 | 52 | 28 | 0.5106 | ||
47.51 € | 1 | 4 giorni | 18 | 12 | 12 | 78 | 73.14 | 56 | 28 | 0.5856 | ||
52.83 € | 1 | 4 giorni | 19 | 12 | 12 | 82 | 77.16 | 60 | 28 | 0.6750 |