Codice articolo del costruttore: 22255-10380732014
Marca: NORELEM
Prezzo: 22.83 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 14 t
D3: 8 mm
D3 max.: 8 mm
D: 46.5 mm
D1=Diametro primitivo: 42.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22255-10380732014
Codice componente
|
---|
22255-10380732014 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.83 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | 8 | 46.5 | 42.8 | 31 | 25 | 0.1553 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio inox | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1 | N. ISO | 06 B-1 | Divisione pollici (PxB1) | 3/8X7/32 |
B1(mm) | 5.3 | Passo(mm) | 9.525 X 5.72 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 10 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ in acciaio inox DIN ISO 606 (22255), il codice articolo è il seguente: 22255-10380732014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22255-10380732014.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22255-10380732013 |
22255-10380732015 |
22255-10380732016 |
22255-10380732017 |
22255-10380732018 |
22255-10380732019 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | 4 giorni | 13 | 8 | 8 | 43.5 | 39.8 | 28 | 25 | 0.1275 | ||
26.01 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | 8 | 49.5 | 45.81 | 34 | 25 | 0.1885 | ||
29.34 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10 | 10 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 0.2426 | ||
35.42 € | 1 | 4 giorni | 17 | 10 | 10 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 0.2859 | ||
36.67 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10 | 10 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 0.3296 | ||
38.99 € | 1 | 4 giorni | 19 | 10 | 10 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 0.3644 |