Ruote dentate triple 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22254) (22254-31001702008)

Ruote dentate triple 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22254) 22254-31001702008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22254-31001702008

Marca: NORELEM

Prezzo: 34.47

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 8 t

D3 max.: 20 mm

D: 77.9 mm

D1=Diametro primitivo: 66.37 mm

D2: 42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22254-31001702008

Codice componente
22254-31001702008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

34.47 €

1 4 giorni 82077.966.3742951.3170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 Triplo Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 2.5 N. ISO 16 B-3 Division (PxB1) 1 x 17.02mm
B1(mm) 15.8 B3(mm) 79.6 Passo(mm) 25.4 X 17.02
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 26 RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate triple 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22254), il codice articolo è il seguente: 22254-31001702008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22254-31001702008.

Tipologia prodotto

Codice componente
22254-31001702009
22254-31001702010
22254-31001702011
22254-31001702012
22254-31001702013
22254-31001702014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

41.37 €

1 4 giorni 92085.874.2750951.8210

46.11 €

1 4 giorni 102093.882.1956952.3300

56.54 €

1 4 giorni 1125101.790.14641002.9600

66.99 €

1 4 giorni 1225109.798.14721003.7400

82.11 €

1 4 giorni 1325117.7106.12801004.5700

91.38 €

1 4 giorni 1425125.7114.15881005.4600

Supporto tecnico