Codice articolo del costruttore: 22254-30340716008
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 8 t
D3 max.: 16 mm
D: 58 mm
D1=Diametro primitivo: 49.78 mm
D2: 31 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22254-30340716008
Codice componente
|
---|
22254-30340716008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 58 | 49.78 | 31 | 65 | 0.4815 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Triplo | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 2 | N. ISO | 12 B-3 | Divisione pollici (PxB1) | 3/4 X 7/16 |
B1(mm) | 10.8 | B3(mm) | 49.8 | Passo(mm) | 19.05 X 11.68 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 19 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate triple 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 (22254), il codice articolo è il seguente: 22254-30340716008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22254-30340716008.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22254-30340716009 |
22254-30340716010 |
22254-30340716011 |
22254-30340716012 |
22254-30340716013 |
22254-30340716014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 1 | 4 giorni | 9 | 16 | 63.9 | 55.7 | 37 | 65 | 0.6693 | ||
23.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 69.8 | 61.64 | 42 | 65 | 0.8845 | ||
25.28 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 75.8 | 67.61 | 47 | 70 | 1.1050 | ||
28.22 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 81.8 | 73.6 | 53 | 70 | 1.3900 | ||
32.35 € | 1 | 4 giorni | 13 | 20 | 87.8 | 79.59 | 59 | 70 | 1.7200 | ||
37.29 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 93.8 | 85.61 | 65 | 70 | 2.0800 |