Ruote dentate triple 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 (22254) (22254-30580308009)

Ruote dentate triple 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 (22254) 22254-30580308009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22254-30580308009

Marca: NORELEM

Prezzo: 10.31

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 9 t

D3 max.: 12 mm

D: 53.3 mm

D1=Diametro primitivo: 46.42 mm

D2: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22254-30580308009

Codice componente
22254-30580308009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

10.31 €

1 4 giorni 91253.346.4230550.3920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 Triplo Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1.6 N. ISO 10 B-3 Divisione pollici (PxB1) 5/8 X 3/8
B1(mm) 9 B3(mm) 42.1 Passo(mm) 15.875 X 9.65
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 16 RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate triple 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 (22254), il codice articolo è il seguente: 22254-30580308009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22254-30580308009.

Tipologia prodotto

Codice componente
22254-30580308008
22254-30580308010
22254-30580308011
22254-30580308012
22254-30580308013
22254-30580308014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.41 €

1 4 giorni 81248.441.4825550.2811

12.25 €

1 4 giorni 101658.351.3735550.4790

14.17 €

1 4 giorni 111663.256.3439550.6282

16.49 €

1 4 giorni 121668.261.3444550.7675

18.53 €

1 4 giorni 131673.266.3249550.9594

21.17 €

1 4 giorni 141678.271.3454551.1540

Supporto tecnico