Ruote dentate triple 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 (22254)

Ruote dentate triple 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 (22254)
· Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606

· Preforato

· Con mozzo unilaterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22254-30120516008
22254-30120516009
22254-30120516010
22254-30120516011
22254-30120516012
22254-30120516013
22254-30120516014
22254-30120516015
22254-30120516016
22254-30120516017
22254-30120516018
22254-30120516019
22254-30120516020
22254-30120516021
22254-30120516022
22254-30120516023
22254-30120516024
22254-30120516025
22254-30120516026
22254-30120516027
22254-30120516028
22254-30120516029
22254-30120516030
22254-30120516031
22254-30120516032
22254-30120516033
22254-30120516034
22254-30120516035
22254-30120516036
22254-30120516037
22254-30120516038
22254-30120516039
22254-30120516040
22254-30120516045
22254-30120516050
22254-30120516057
22254-30120516060
22254-30120516076
22254-30120516095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.60 €

1 4 giorni 8103833.1820460.1400

7.07 €

1 4 giorni 9124237.1324460.1835

7.98 €

1 4 giorni 101245.941.128460.2490

8.43 €

1 4 giorni 111649.945.0732500.3139

10.12 €

1 4 giorni 121653.949.0735500.3975

11.21 €

1 4 giorni 131657.953.0638500.4801

12.09 €

1 4 giorni 141661.957.0742500.6024

13.03 €

1 4 giorni 151665.961.0946500.7193

14.89 €

1 4 giorni 161669.965.150500.8377

16.49 €

1 4 giorni 17167469.1154500.9794

18.17 €

1 4 giorni 18167873.1458501.1350

19.95 €

1 4 giorni 19168277.1662501.2980

21.49 €

1 4 giorni 20168681.1966501.4630

24.18 €

1 4 giorni 211690.185.2270551.7930

26.80 €

1 4 giorni 221694.189.2470551.9230

29.52 €

1 4 giorni 231698.193.2770552.0510

31.99 €

1 4 giorni 2416102.197.2975552.3000

34.61 €

1 4 giorni 2516106.2101.3380552.5580

37.55 €

1 4 giorni 2620110.2105.3685552.7920

40.57 €

1 4 giorni 2720114.2109.485552.9200

46.74 €

1 4 giorni 2820118.3113.4290553.2200

49.32 €

1 4 giorni 2920122.3117.4695553.5200

52.51 €

1 4 giorni 3020126.3121.5100553.8400

55.34 €

1 4 giorni 3120130.4125.54110554.3100

58.53 €

1 4 giorni 3220134.4129.56110554.4900

61.69 €

1 4 giorni 3320138.4133.6110554.6900

64.87 €

1 4 giorni 3420142.5137.64110554.9300

68.27 €

1 4 giorni 3520146.5141.68110555.1700

71.84 €

1 4 giorni 3625150.6145.72120555.6250

75.58 €

1 4 giorni 3725154.6149.76120555.8250

78.99 €

1 4 giorni 3825158.6153.8120556.1050

82.63 €

1 4 giorni 3925162.7157.83120556.3350

86.46 €

1 4 giorni 4025166.7161.87120556.5700

101.31 €

1 4 giorni 4525188.6182.07120689.1650

118.96 €

1 4 giorni 5025208.8202.261206810.7500

142.79 €

1 4 giorni 5725237.1230.541206813.2400

156.46 €

1 4 giorni 6025249.2242.661206814.3550

237.13 €

1 4 giorni 7625313.9307.331206821.6850

762.01 €

1 4 giorni 9525390.7384.111366834.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 Triplo Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1.3 N. ISO 08 B-3 Divisione pollici (PxB1) 1/2 X 5/16
B1(mm) 7 B3(mm) 34.9 Passo(mm) 12.7 X 7.75
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 13 RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico