Codice articolo del costruttore: 22254-30380732009
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.87 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 9 t
D3 max.: 8 mm
D: 31.5 mm
D1=Diametro primitivo: 27.85 mm
D2: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22254-30380732009
Codice componente
|
---|
22254-30380732009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 4 giorni | 9 | 8 | 31.5 | 27.85 | 18 | 32 | 0.0760 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Triplo | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1 | N. ISO | 06 B-3 | Divisione pollici (PxB1) | 3/8 X 7/32 |
B1(mm) | 5.2 | B3(mm) | 25.6 | Passo(mm) | 9.525 X 5.72 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 10 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22254), il codice articolo è il seguente: 22254-30380732009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22254-30380732009.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22254-30380732008 |
22254-30380732010 |
22254-30380732011 |
22254-30380732012 |
22254-30380732013 |
22254-30380732014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 28.6 | 24.89 | 15 | 32 | 0.0535 | ||
6.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 34.5 | 30.82 | 20 | 32 | 0.0935 | ||
6.38 € | 1 | 4 giorni | 11 | 12 | 37.5 | 33.8 | 22 | 35 | 0.1140 | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 40.5 | 36.8 | 25 | 35 | 0.1468 | ||
7.63 € | 1 | 4 giorni | 13 | 12 | 43.5 | 39.8 | 28 | 35 | 0.1900 | ||
7.88 € | 1 | 4 giorni | 14 | 12 | 46.5 | 42.8 | 31 | 35 | 0.2300 |