Ruote dentate doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 (22253) (22253-21121000008)

Ruote dentate doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 (22253) 22253-21121000008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22253-21121000008

Marca: NORELEM

Prezzo: 59.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 8 t

D3 max.: 25 mm

D: 113 mm

D1=Diametro primitivo: 99.55 mm

D2: 58 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22253-21121000008

Codice componente
22253-21121000008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

59.02 €

1 4 giorni 82511399.5558952.8500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 2x2 Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 4 N. ISO 24 B-2 Divisione pollici (PxB1) 1 1/2X1
B1(mm) 23.6 B2(mm) 72 Passo(mm) 38.1 X 25.4
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 38 RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 (22253), il codice articolo è il seguente: 22253-21121000008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22253-21121000008.

Tipologia prodotto

Codice componente
22253-21121000009
22253-21121000010
22253-21121000011
22253-21121000012
22253-21121000013
22253-21121000014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

71.62 €

1 4 giorni 925125111.470953.9050

87.13 €

1 4 giorni 1025137123.2980955.1500

105.54 €

1 4 giorni 1125149135.21901006.6200

123.88 €

1 4 giorni 1225161147.221021008.3150

143.89 €

1 4 giorni 1325173159.181141000.1850

166.06 €

1 4 giorni 1425185171.221281000.2295

Supporto tecnico