Ruote dentate doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22253) (22253-21140340008)

Ruote dentate doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22253) 22253-21140340008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22253-21140340008

Marca: NORELEM

Prezzo: 33.92

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 8 t

D3 max.: 20 mm

D: 96 mm

D1=Diametro primitivo: 82.96 mm

D2: 53 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22253-21140340008

Codice componente
22253-21140340008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

33.92 €

1 4 giorni 8209682.9653751.7450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 2x2 Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 3.5 N. ISO 20 B-2 Divisione pollici (PxB1) 1 1/4X3/4
B1(mm) 18.2 B2(mm) 54.6 Passo(mm) 31.75 X 19.56
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 32 RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate doppi 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22253), il codice articolo è il seguente: 22253-21140340008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22253-21140340008.

Tipologia prodotto

Codice componente
22253-21140340009
22253-21140340010
22253-21140340011
22253-21140340012
22253-21140340013
22253-21140340014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

41.72 €

1 4 giorni 920106.592.8463752.3600

50.80 €

1 4 giorni 1020117102.7470753.0800

60.79 €

1 4 giorni 1125127112.6880803.9700

70.74 €

1 4 giorni 1225137122.6890804.9500

83.24 €

1 4 giorni 1325147.5132.65100805.8400

95.36 €

1 4 giorni 1425157.6142.68110807.1500

Supporto tecnico