Codice articolo del costruttore: 22253-21001702009
Marca: NORELEM
Prezzo: 23.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 9 t
D3 max.: 20 mm
D: 85.8 mm
D1=Diametro primitivo: 74.27 mm
D2: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22253-21001702009
Codice componente
|
---|
22253-21001702009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20 | 85.8 | 74.27 | 50 | 65 | 1.2430 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 2.5 | N. ISO | 16 B-2 | Division (PxB1) | 1 x 17.02mm |
B1(mm) | 15.8 | B2(mm) | 47.7 | Passo(mm) | 25.4 X 17.02 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 26 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate doppi 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22253), il codice articolo è il seguente: 22253-21001702009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22253-21001702009.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22253-21001702008 |
22253-21001702010 |
22253-21001702011 |
22253-21001702012 |
22253-21001702013 |
22253-21001702014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | 77.9 | 66.37 | 42 | 65 | 0.9576 | ||
29.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 93.8 | 82.19 | 56 | 65 | 1.6180 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 101.7 | 90.14 | 64 | 70 | 2.1600 | ||
40.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 109.7 | 98.14 | 72 | 70 | 2.6600 | ||
47.53 € | 1 | 4 giorni | 13 | 20 | 117.7 | 106.12 | 80 | 70 | 3.2400 | ||
54.44 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 125.7 | 114.15 | 88 | 70 | 3.9000 |