Codice articolo del costruttore: 22253-20120516008
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 8 t
D3 max.: 10 mm
D: 38 mm
D1=Diametro primitivo: 33.18 mm
D2: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22253-20120516008
Codice componente
|
---|
22253-20120516008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L max. (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 38 | 33.18 | 20 | 32 | 0.0942 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1.3 | N. ISO | 08 B-2 | Divisione(mm) | 12.7 X 7.75 |
Divisione pollici | 1/2X5/16 | B1(mm) | 7 | B2(mm) | 21 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate doppi 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 (22253), il codice articolo è il seguente: 22253-20120516008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22253-20120516008.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L max.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22253-20120516009 |
22253-20120516010 |
22253-20120516011 |
22253-20120516012 |
22253-20120516013 |
22253-20120516014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L max. (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82 € | 1 | 4 giorni | 9 | 10 | 42 | 37.13 | 24 | 32 | 0.1353 | ||
5.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 45.9 | 41.1 | 28 | 32 | 0.1820 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | 11 | 12 | 49.9 | 45.07 | 32 | 35 | 0.2405 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 53.9 | 49.07 | 35 | 35 | 0.2930 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | 13 | 12 | 57.9 | 53.06 | 38 | 35 | 0.3594 | ||
8.13 € | 1 | 4 giorni | 14 | 12 | 61.9 | 57.07 | 42 | 35 | 0.4338 |