Codice articolo del costruttore: 22253-20380732008
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 8 t
D3 max.: 8 mm
D: 28.6 mm
D1=Diametro primitivo: 24.89 mm
D2: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22253-20380732008
Codice componente
|
---|
22253-20380732008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 28.6 | 24.89 | 15 | 25 | 0.0397 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | 2x2 | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1 | N. ISO | 06 B-2 | Divisione pollici (PxB1) | 3/8 X 7/32 |
B1(mm) | 5.2 | B2(mm) | 15.4 | Passo(mm) | 9.525 X 5.72 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 10 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate doppi 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 (22253), il codice articolo è il seguente: 22253-20380732008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22253-20380732008.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22253-20380732009 |
22253-20380732010 |
22253-20380732011 |
22253-20380732012 |
22253-20380732013 |
22253-20380732014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 8 | 31.5 | 27.85 | 18 | 25 | 0.0540 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 34.5 | 30.82 | 20 | 25 | 0.0725 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 37.5 | 33.8 | 22 | 30 | 0.0967 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 40.5 | 36.8 | 25 | 30 | 0.1269 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 43.5 | 39.8 | 28 | 30 | 0.1591 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 46.5 | 42.8 | 31 | 30 | 0.1943 |