Ruote dentate doppi 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22253) (22253-20800030024)

Ruote dentate doppi 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22253) 22253-20800030024

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22253-20800030024

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 24 t

D3 max.: 12 mm

D: 64.7 mm

D1=Diametro primitivo: 61.29 mm

D2: 45 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22253-20800030024

Codice componente
22253-20800030024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.78 €

1 4 giorni 241264.761.2945200.2869

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio Denominazione Ruota dentata
Versione 1 2x2 Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 0.8 N. ISO 05 B-2 B1(mm) 2.7
B2(mm) 8.3 Passo(mm) 8.0 X 3.0 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 8 RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate doppi 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22253), il codice articolo è il seguente: 22253-20800030024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22253-20800030024.

Tipologia prodotto

Codice componente
22253-20800030011
22253-20800030012
22253-20800030013
22253-20800030025
22253-20800030026
22253-20800030027
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.18 €

1 4 giorni 1183128.3919180.0416

5.38 €

1 4 giorni 12833.730.9121180.0524

5.89 €

1 4 giorni 13836.733.4224180.0689

10.31 €

1 4 giorni 251267.263.8345200.3025

10.67 €

1 4 giorni 261269.766.3750220.3789

11.69 €

1 4 giorni 271272.368.9150220.3957

Supporto tecnico