Ruote dentate semplici 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 (22252) (22252-11121000008)

Ruote dentate semplici 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 (22252) 22252-11121000008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22252-11121000008

Marca: NORELEM

Prezzo: 32.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 8 t

Materiale: Acciaio

D3 max.: 20 mm

D: 113 mm

D1=Diametro primitivo: 99.55 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22252-11121000008

Codice componente
22252-11121000008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

32.71 €

1 4 giorni 8Acciaio2011399.5558451.4550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Denominazione Ruota dentata Versione 1 Semplice
Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo C(mm) 4
N. ISO 24 B-1 Divisione pollici (PxB1) 1 1/2X1 B1(mm) 24.1
Passo(mm) 38.1 X 25.4 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 38
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 (22252), il codice articolo è il seguente: 22252-11121000008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22252-11121000008.

Tipologia prodotto

Codice componente
22252-11121000009
22252-11121000010
22252-11121000011
22252-11121000012
22252-11121000013
22252-11121000014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

40.71 €

1 4 giorni 9Acciaio20125111.470451.9000

49.09 €

1 4 giorni 10Acciaio20137123.2980452.5000

61.71 €

1 4 giorni 11Acciaio25149135.2190503.3000

73.60 €

1 4 giorni 12Acciaio25161147.22102504.1000

83.55 €

1 4 giorni 13Acciaio25173159.18114505.0000

81.82 €

1 4 giorni 14Acciaio25185171.22128506.0000

Supporto tecnico