Ruote dentate semplici 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22252) (22252-11140340008)

Ruote dentate semplici 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22252) 22252-11140340008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22252-11140340008

Marca: NORELEM

Prezzo: 23.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 8 t

Materiale: Acciaio

D3 max.: 20 mm

D: 96 mm

D1=Diametro primitivo: 82.96 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22252-11140340008

Codice componente
22252-11140340008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.02 €

1 4 giorni 8Acciaio209682.9653400.9243

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Denominazione Ruota dentata Versione 1 Semplice
Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo C(mm) 3.5
N. ISO 20 B-1 Divisione pollici (PxB1) 1 1/4X3/4 B1(mm) 18.5
Passo(mm) 31.75 X 19.56 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 32
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22252), il codice articolo è il seguente: 22252-11140340008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22252-11140340008.

Tipologia prodotto

Codice componente
22252-11140340009
22252-11140340010
22252-11140340011
22252-11140340012
22252-11140340013
22252-11140340014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

28.86 €

1 4 giorni 9Acciaio20106.592.8463401.2620

34.11 €

1 4 giorni 10Acciaio20117102.7470401.5100

42.63 €

1 4 giorni 11Acciaio20127112.6877452.1300

51.18 €

1 4 giorni 12Acciaio20137122.6888452.6600

60.28 €

1 4 giorni 13Acciaio20147.5132.6598453.2400

65.81 €

1 4 giorni 14Acciaio20157.6142.68108453.8700

Supporto tecnico