Codice articolo del costruttore: 22252-11001702010
Marca: NORELEM
Prezzo: 12.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 10 t
D3: 16 mm
Materiale: Acciaio
D3 max.: 16 mm
D: 93.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22252-11001702010
Codice componente
|
---|
22252-11001702010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | Materiale | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | 16 | 93.8 | 82.19 | 55 | 35 | 0.8600 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Denominazione | Ruota dentata | Versione 1 | Semplice |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo | C(mm) | 2.5 |
N. ISO | 16 B-1 | Division (PxB1) | 1X17.02mm | B1(mm) | 16.2 |
Passo(mm) | 25.4 X 17.02 | DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 26 |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606 (22252), il codice articolo è il seguente: 22252-11001702010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22252-11001702010.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
Materiale
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22252-11001702008 |
22252-11001702009 |
22252-11001702011 |
22252-11001702012 |
22252-11001702013 |
22252-11001702014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | D3 (mm) | Materiale | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | Acciaio | 16 | 77.9 | 66.37 | 42 | 35 | 0.5094 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 16 | Acciaio | 16 | 85.8 | 74.27 | 50 | 35 | 0.6910 | ||
14.78 € | 1 | 4 giorni | 11 | 16 | Acciaio | 16 | 101.7 | 90.14 | 61 | 40 | 1.1830 | ||
17.57 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | Acciaio | 16 | 109.7 | 98.14 | 69 | 40 | 1.4600 | ||
20.56 € | 1 | 4 giorni | 13 | 16 | Acciaio | 16 | 117.7 | 106.12 | 78 | 40 | 1.8200 | ||
21.96 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | Acciaio | 16 | 125.7 | 114.15 | 84 | 40 | 2.1100 |