Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22252) (22252-10340716010)

Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22252) 22252-10340716010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22252-10340716010

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 10 t

D3: 12 mm

Materiale: Acciaio

D3 max.: 12 mm

D: 69.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22252-10340716010

Codice componente
22252-10340716010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.60 €

1 4 giorni 1012Acciaio1269.861.6442300.3913

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Denominazione Ruota dentata Versione 1 Semplice
Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo C(mm) 2
N. ISO 12 B-1 Divisione pollici (PxB1) 3/4X7/16 B1(mm) 11.1
Passo(mm) 19.05 X 11.68 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 19
RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22252), il codice articolo è il seguente: 22252-10340716010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22252-10340716010.

Tipologia prodotto

Codice componente
22252-10340716008
22252-10340716009
22252-10340716011
22252-10340716012
22252-10340716013
22252-10340716014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.30 €

1 4 giorni 812Acciaio125849.7831300.2174

6.25 €

1 4 giorni 912Acciaio1263.955.737300.3014

8.47 €

1 4 giorni 1116Acciaio1675.867.6146350.5125

10.02 €

1 4 giorni 1216Acciaio1681.873.652350.6546

11.77 €

1 4 giorni 1316Acciaio1687.879.5958350.8156

13.03 €

1 4 giorni 1416Acciaio1693.885.6164350.9779

Supporto tecnico