Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22252) (22252-10580308015)

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22252) 22252-10580308015

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22252-10580308015

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.59

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 15 t

D3: 12 mm

Materiale: Acciaio

D3 max.: 12 mm

D: 83.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22252-10580308015

Codice componente
22252-10580308015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.59 €

1 4 giorni 1512Acciaio1283.276.3657300.6760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Denominazione Ruota dentata Versione 1 Semplice
Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo C(mm) 1.6
N. ISO 10 B-1 Divisione pollici (PxB1) 5/8X3/8 B1(mm) 9.1
Passo(mm) 15.875 X 9.65 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 16
RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22252), il codice articolo è il seguente: 22252-10580308015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22252-10580308015.

Tipologia prodotto

Codice componente
22252-10580308011
22252-10580308012
22252-10580308013
22252-10580308016
22252-10580308017
22252-10580308018
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.10 €

1 4 giorni 1112Acciaio1263.256.3437300.2951

6.78 €

1 4 giorni 1212Acciaio1268.261.3442300.3802

7.60 €

1 4 giorni 1312Acciaio1273.266.3247300.4667

10.45 €

1 4 giorni 1612Acciaio1288.381.3760300.7601

11.65 €

1 4 giorni 1712Acciaio1293.386.3960300.8033

12.86 €

1 4 giorni 1814Acciaio1498.391.4270301.0000

Supporto tecnico