Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 (22252) (22252-10120516009)

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 (22252) 22252-10120516009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22252-10120516009

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.13

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 9 t

D3: 10 mm

Materiale: Acciaio

D3 max.: 10 mm

D: 42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22252-10120516009

Codice componente
22252-10120516009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.13 €

1 4 giorni 910Acciaio104237.1324250.0932

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Denominazione Ruota dentata Versione 1 Semplice
Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo C(mm) 1.3
N. ISO 08 B-1 Divisione pollici (PxB1) 1/2X5/16 B1(mm) 7.2
Passo(mm) 12.7 X 7.75 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 13
RoHS

Si trova sulla pagina di Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 (22252), il codice articolo è il seguente: 22252-10120516009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22252-10120516009.

Tipologia prodotto

Codice componente
22252-10120516008
22252-10120516010
22252-10120516011
22252-10120516012
22252-10120516013
22252-10120516014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
Materiale D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.53 €

1 4 giorni 810Acciaio103833.1820250.0635

3.48 €

1 4 giorni 1010Acciaio1045.941.126250.1162

4.11 €

1 4 giorni 1110Acciaio1049.945.0729250.1461

4.76 €

1 4 giorni 1210Acciaio1053.949.0733280.2054

5.30 €

1 4 giorni 1310Acciaio1057.953.0637280.2589

5.87 €

1 4 giorni 1410Acciaio1061.957.0741280.3146

Supporto tecnico