Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22281-03-0608 |
22281-03-0810 |
22281-03-1010 |
22281-03-1212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | D=Filettatura | N. ISO | X (mm) | Y (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.70 € | 1 | 4 giorni | 10.2 | 8 | 06 B-1 | 74 | 40 | 0.0226 | ||
16.84 € | 1 | 4 giorni | 13.9 | 10 | 08 B-1 | 96 | 50 | 0.0442 | ||
23.25 € | 1 | 4 giorni | 16.5 | 10 | 10 B-1 | 125 | 55 | 0.0774 | ||
31.45 € | 1 | 4 giorni | 19.5 | 12 | 12 B-1 | 147 | 80 | 0.1490 |
Loading...
Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Pattini tendicatena | RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
D=Filettatura
N. ISO
X(mm)
Y(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali