Kit di pattini tendicatena in acciaio inox (22281-02) (22281-02-06108)

Kit di pattini tendicatena in acciaio inox (22281-02) 22281-02-06108

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22281-02-06108

Marca: NORELEM

Prezzo: 23.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: Semplice

A: 21-34 mm

B1: 10.2 mm

D=Filettatura: M8

L: 45 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22281-02-06108

Codice componente
22281-02-06108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 A
(mm)
B1
(mm)
D=Filettatura L
(mm)
Compatibile con elemento di serraggio di dimensione Coppia di serraggio della vite C1
(Nm)
N. ISO X
(mm)
Y
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.14 €

1 4 giorni Semplice21-3410.2M84511006 B-174400.0585

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Plastica Denominazione Kit pattini tendicatena Materiale componenti Acciaio inox
RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Kit di pattini tendicatena in acciaio inox (22281-02), il codice articolo è il seguente: 22281-02-06108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22281-02-06108.

Tipologia prodotto

Codice componente
22281-02-06208
22281-02-08110
22281-02-08210
22281-02-10110
22281-02-10210
22281-02-12112
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1 A
(mm)
B1
(mm)
D=Filettatura L
(mm)
Compatibile con elemento di serraggio di dimensione Coppia di serraggio della vite C1
(Nm)
N. ISO X
(mm)
Y
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

38.24 €

1 4 giorni Doppio26-2910.2M84511006 B-274400.0820

25.60 €

1 4 giorni Semplice23-4713.9M10602+32008 B-196500.1170

43.65 €

1 4 giorni Doppio30-4013.9M10602+32008 B-296500.1632

40.54 €

1 4 giorni Semplice25-4816.5M106032010 B-1125550.1511

62.86 €

1 4 giorni Doppio34-4716.5M106032010 B-2125550.2419

51.05 €

1 4 giorni Semplice29-6419.5M128043512 B-1147800.2650

Supporto tecnico