Chiave a tubo per serratura girevole, Forma A (05586) (05586-16)

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma A (05586) 05586-16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05586-16

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.26

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: Quadrato 6 mm

D: 11.6 mm

Peso (ERP): 0.0441 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05586-16

Codice componente
05586-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 D
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.26 €

1 4 giorni Quadrato 6 mm11.60.0441

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave Materiale principale Zinco Articolo Chiave a tubo
Forma A RoHS

Si trova sulla pagina di Chiave a tubo per serratura girevole, Forma A (05586), il codice articolo è il seguente: 05586-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05586-16.

Tipologia prodotto

Codice componente
05586-17
05586-18
05586-43
05586-45
05586-88
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1 D
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.26 €

1 4 giorni Quadrato 7 mm15.50.0473

1.26 €

1 4 giorni Quadrato 8 mm15.50.0470

1.26 €

1 4 giorni Doppio incavo 3mm15.50.0449

1.26 €

1 4 giorni Doppio incavo 5mm15.50.0443

1.26 €

1 4 giorni Triangolare 8 mm15.50.0479

Supporto tecnico