Serratura girevole in poliammide (05567) (05567-17185)

Serratura girevole in poliammide (05567) 05567-17185

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05567-17185

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Attuazione: Quadro 7 mm

Peso (ERP): 0.0232 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05567-17185

Codice componente
05567-17185
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione Peso (ERP)
(kg)

2.35 €

1 4 giorni Quadro 7 mm0.0232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale principale Poliammide Colore principale Nero
Articolo Serratura girevole RoHS

Si trova sulla pagina di Serratura girevole in poliammide (05567), il codice articolo è il seguente: 05567-17185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05567-17185.

Tipologia prodotto

Codice componente
05567-18185
05567-20185
05567-43185
05567-45185
05567-88185
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attuazione Peso (ERP)
(kg)

2.35 €

1 4 giorni Quadro 8 mm0.0235

2.35 €

1 4 giorni Intaglio0.0239

2.35 €

1 4 giorni Doppio incavo 3 mm0.0306

2.35 €

1 4 giorni Doppio incavo 5 mm0.0235

2.35 €

1 4 giorni A triangolo 8 mm0.0231

Supporto tecnico