Codice articolo del costruttore: 05573-2182
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Attuazione: Impugnatura a l con serratura
Versione 2: Chiusura 101
Peso (ERP): 0.1920 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05573-2182
Codice componente
|
---|
05573-2182 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attuazione | Versione 2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 1 | 4 giorni | Impugnatura a l con serratura | Chiusura 101 | 0.1920 |
Loading...
Tipo | Serratura (Incorporata) | Materiale principale | Zinco | Colore principale | Verniciato a polvere colore nero |
---|---|---|---|---|---|
Articolo | Serratura girevole | Versione 1 | Impugnatura a l | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Serratura girevole con impugnatura a L (05573), il codice articolo è il seguente: 05573-2182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05573-2182.
Configura
Proprietà di base
Attuazione
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05573-1182 |
05573-3182 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attuazione | Versione 2 | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 € | 1 | 4 giorni | Impugnatura a l | - | 0.1900 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | Impugnatura a l con serratura | Chiusura 1333 | 0.1909 |