Serratura girevole con tacca graduale (05576) (05576-17501)

Serratura girevole con tacca graduale (05576) 05576-17501

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05576-17501

Marca: NORELEM

Prezzo: 15.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Attuazione: Quadro 7 mm

A: 50 -9.5 mm

L: 50 mm

S max.: 40 mm

Peso (ERP): 0.1760 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05576-17501

Codice componente
05576-17501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione A
(mm)
L
(mm)
S max.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

15.94 €

1 4 giorni Quadro 7 mm50 -9.550400.1760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale principale Zinco Colore principale Cromato
Articolo Serratura girevole Versione 1 Con tacca graduale RoHS

Si trova sulla pagina di Serratura girevole con tacca graduale (05576), il codice articolo è il seguente: 05576-17501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05576-17501.

Tipologia prodotto

Codice componente
05576-17301
05576-17401
05576-17601
05576-43301
05576-43401
05576-43501
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attuazione A
(mm)
L
(mm)
S max.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

13.77 €

1 4 giorni Quadro 7 mm30 -9.530200.1415

15.07 €

1 4 giorni Quadro 7 mm40 -9.540300.1565

16.82 €

1 4 giorni Quadro 7 mm60 -9.560500.1937

13.77 €

1 4 giorni Doppio incavo 3 mm30 -9.530200.1415

15.07 €

1 4 giorni Doppio incavo 3 mm40 -9.540300.1607

15.94 €

1 4 giorni Doppio incavo 3 mm50 -9.550400.1781

Supporto tecnico