Rondelle filettate in acciaio per molle in elastomero (26095-18)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26095-18-25
26095-18-32
26095-18-40
26095-18-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
N=Numero dei fori di montaggio Peso (ERP)
(kg)

10.18 €

1 4 giorni 2513M612250.0100

13.70 €

1 4 giorni 3216M814320.0308

16.93 €

1 4 giorni 4020M1017400.0100

19.95 €

1 4 giorni 5025M1018500.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie corpo base Brunito RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico