Rondelle filettate in acciaio per molle a compressione a elica (26095-15)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26095-15-20
26095-15-25
26095-15-32
26095-15-40
26095-15-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
N=Numero dei fori di montaggio

13.39 €

1 4 giorni 2010M63.21420

16.63 €

1 4 giorni 2512.5M84.218.525

19.00 €

1 4 giorni 3216M104.22532

21.80 €

1 4 giorni 4020M124.23040

29.97 €

1 4 giorni 5025M164.24050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie corpo base Brunito RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0100

Supporto tecnico